Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mediflow intelligent steel 120V

Mediflow intelligent steel 120V

Google-Übersetzung,
Teilenummer: M02A-UL Mit großem Erfolg hat SANIFLOW DEN ERSTEN INTELLIGENTEN HÄNDETROCKNER entwickelt, dank eines neuen Händetrocknungssystems namens „Logic Dry“, das vollautomatisch für jeden Trocknungszyklus die Heizleistung auswählt, die für eine optimale Luftstromtemperatur erforderlich ist, und diese darstellt ein Fortschritt in Design und Ausstattung von Händetrocknern für öffentliche Waschräume. Darüber hinaus sind sie mit neuen elektronischen und Anti-Vandalismus-Schutzsystemen ausgestattet, die sie zu den sichersten Trocknern ihrer Kategorie machen. Diese Serie verfügt über den legendären SANFILOW-Luftstrom – über 315 CFM pro Stunde plus vollautomatischen Betrieb, präzises Design und Effizienz, wodurch der Geräuschpegel auf das Minimum des Marktes in seiner Kategorie reduziert wird. Erhältlich in stahlweißem Epoxid-Finish.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM02Ax_UL
  • ProduktfamilieHigh traffic-High durability-Low noise
  • ProduktgruppeMediflow® Intelligent
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)325
  • Breite (mm)275
  • Tiefe (mm)164
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)4.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit