Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXT Series Automatic Hand Dryers

EXT Series Automatic Hand Dryers

Google-Übersetzung,

Der eXtremeAir® EXT ist ein einzigartiger Händetrockner für Toilettenräume. Er nutzt eine Technologie ohne Hitze, um Energie zu sparen und gleichzeitig eine schnelle Trocknung zu gewährleisten. Dank seiner einstellbaren Parameter und der universellen Spannungsversorgung ist der EXT eine hervorragende Alternative zu Papierhandtüchern für Ihre gewerblichen Toilettenräume.

Einhaltung:

cULus, IP21, Grünes Restaurant

Merkmale:

  • • Einstellbar: Lautstärke und Geschwindigkeit lassen sich einfach per Drehknopf einstellen.
  • • Universelle Spannung: Die Spannung reicht von 110 bis 240 V und ist somit für nahezu jede Einrichtung geeignet.
  • •Schnelle Trocknungszeit: Trocknet die Hände in nur 12 Sekunden.
  • Energieeffizient: Verbraucht bis zu 90 % weniger Energie als herkömmliche Händetrockner.
  • Technologie ohne Wärmezufuhr: Reduziert den Stromverbrauch und ermöglicht den Betrieb mehrerer Trockner an einem Stromkreis.
  • Kompaktes Design: Benötigt 43 % weniger Platz als herkömmliche Modelle.
  • Berührungslose Aktivierung: Ein Sensor erkennt den Benutzer für einen effizienteren und hygienischeren Betrieb.
Spezifikation
  • Keywords: extreme air hand dryer, restroom hand dryer, eXtremeAir® EXT, hand dryers vs. paper towels, commercial restroom, conventional hand dryers, hygienic operation, commercial washroom, vandal resistant, No Heat Technology
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhand-dryer-world-dryer-ext-series
  • ProduktfamilieHand and Hair Dryers
  • ProduktgruppeExtreme Air®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-12
  • Editionsnummer2
  • Höhe (Inches)5.6
  • Breite (Inches)9.4
  • Tiefe (Inches)10.1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 15
  • OmniClassTitelHand Dryers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit