Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Ardoise
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Ardoise
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Ardoise
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Ardoise
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Ardoise
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Ardoise

    Decorative double-sided concrete fence - MODULA Ardoise

    Google-Übersetzung,

    Der MODULA-Zaun wird in Frankreich aus hochfestem Stahlbeton und Faserbeton hergestellt.

    Durch die perfekte Schieferimitation auf beiden Seiten des Zauns erinnert der dekorative Betonzaun MODULA Slate an das Dach Ihres Hauses und verleiht Ihrem Projekt eine natürliche Note.

    Sie können bis zu 5 Platten stapeln, um einen Zaun mit einer Höhe von bis zu 2,025 m über dem Boden zu bauen. Mit dem Schieferbetonzaun können Sie Ihren Außenbereich ästhetisch abgrenzen und gleichzeitig ein natürliches Aussehen bewahren.

    Der MODULA-Schieferzaun ist mit attraktiven und modernen Aluminiumpfosten zum Einbetonieren ausgestattet, die in 4 Farben erhältlich sind.

    Spezifikation
    • Fencing up to 2.025 m high above ground.

      Colors:

      • MODULA Slate Panel: Stone Tone, Wood, Brown, Green, Gray, Anthracite
      • Aluminum Post: Anthracite, Brown, Champagne, Green

      Panel Dimensions:

      • MODULA Slate Panel 45 cm: 191.5 x 45 x 2.3 cm
      • MODULA Slate Panel 22.5 cm: 191.5 x 22.5 x 2.3 cm

      Post Dimensions:

      • Aluminum post, 8 x 7 cm section, optional starting/finishing profile
      • Lengths: 2.50 m or 2.80 m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercloture-modula-ardoise
    • ProduktfamilieConcrete fence
    • ProduktgruppeModula
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationGeländer
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit