Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Mesh
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Mesh
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Mesh
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Mesh
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Mesh

    Decorative double-sided concrete fence - MODULA Mesh

    Google-Übersetzung,

    Der MODULA-Zaun wird in Frankreich aus hochfestem Stahlbeton und Faserbeton hergestellt.

    Der doppelseitige Betonzaun MODULA Résille ist ein moderner und individuell anpassbarer Zaun. Mit dem MODULA Résille-Paneel verleihen Sie Ihrer Schaufensterfront einen Hauch von Modernität.

    Wählen Sie aus zwei Panel-Designs:

    • Das Résille-Muster auf der einen Seite und das MODULA Lamesh-Muster auf der anderen
    • Das Résille-Muster auf beiden Seiten des Paneels

    Durch die Kombination mit den MODULA Lamesh-Paneelen können Sie den Designerzaun erstellen, der am besten zu Ihrem Projekt passt, indem Sie 1, 2 oder 5 MODULA Résille-Paneele über die gesamte Höhe oder 1, 2 oder 5 MODULA Résille-Paneele über die gesamte Länge anordnen.

    Der MODULA Résille Zaun ist in sechs Farben erhältlich und erreicht eine Höhe von 2,025 m über dem Boden. Der dazugehörige Aluminiumpfosten verleiht ihm einen modernen Look und bietet mit seinen vier verfügbaren Farben noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten – ein Plus für Ihr Grundstück.

    Spezifikation
    • Fencing up to 2.025 m high above ground.

      Colors:

      • MODULA Mesh Panel: Stone, Wood, Brown, Green, Gray, Anthracite
      • Aluminum Post: Anthracite, Brown, Champagne, Green

      Panel Dimensions:

      • MODULA Mesh Panel (one side MESH / one side MODULA Slats or two sides MESH): 191.5 x 45 x 2.3 cm
      • MODULA Slat Panels: 191.5 x 45 or 22.5 x 2.3 cm

      Post Dimensions:

      • Aluminum post, 8 x 7 cm section, optional starting/finishing profile
      • Lengths: 2.50 m or 2.80 m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercloture-modula-resille
    • ProduktfamilieConcrete fence
    • ProduktgruppeModula
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationGeländer
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit