Die Metalaire BP-600 Bypass Air Terminals werden verwendet, um eine variable Luftvolumenzufuhr von klimatisierter Luft zu einem Raum oder einer Zone zu erreichen, in der Lüftungsgeräte mit konstantem Volumen vorhanden sind. Die variable Luftvolumensteuerung wird erreicht, indem der Luftstrom als direkte Reaktion auf ein Signal vom Raumthermostat entweder in den Raum oder zu einem Bypass-Anschluss geleitet wird. Ein Verriegelungsquadrant an der Einlassausgleichsklappe bestimmt den Gesamtluftstrom durch die Box.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
Mexiko |
USA |