Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULTRA-X20 Compact Wide Coverage Loudspeaker

ULTRA-X20 Compact Wide Coverage Loudspeaker

4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das neue ULTRA-X20-Design von Meyer Sound erweitert die preisgekrönte, hochmoderne ULTRA-X40-Punktquellentechnologie auf eine kleinere Version für größen- und gewichtskritische Anwendungen. Die ULTRA-X40 sind aus den äußerst erfolgreichen UPA-Lautsprechern hervorgegangen – so vielseitig, dass sie seit über 35 Jahren ein universeller Standard in fast jeder Anwendung sind. Zu diesem Vermächtnis hat Meyer Sound Technologie aus der beliebten und preisgekrönten LEO®-Lautsprecherfamilie integriert, um mehrere Verbesserungen in das ULTRA-X40-Design einfließen zu lassen. Diese Verbesserungen erstrecken sich jetzt auf eine kleinere Version:

  • Ein innovativer, hocheffizienter Klasse-D-Verstärker reproduziert jede Klangquelle mit Linearität über einen großen Dynamikbereich.
  • Der kleine Schrank wiegt nur 12,3 kg.
  • Seine konzentrische Treiberkonfiguration hat alle Vorteile eines Koaxialkabels
  • Fahrer, aber keiner der Nachteile. Darüber hinaus unterstützt diese Konfiguration die Richtungssteuerung von Frequenzen bis hinunter zu 600 Hz.
  • Das extrem gutmütige drehbare Horn wurde für eine sehr präzise, gleichmäßige Abdeckung entwickelt. Dieses Horndesign liefert in Verbindung mit der konzentrischen Treiberkonfiguration unabhängig von der Ausrichtung das gleiche Muster.

Mit diesen Verbesserungen bietet der ULTRA-X20 Lautsprecher eine hohe Ausgangsleistung, geringe Verzerrung und eine konsistente Richtcharakteristik in einem sehr kompakten, belüfteten Gehäuse. Der Lautsprecher verfügt über zwei 5-Zoll-Konus-Tieffrequenztreiber und einen 2-Zoll-Membran-Kompressionstreiber, gekoppelt mit einem drehbaren 110° x 50° Constant-Q-Horn. Ein kontrollierteres Muster ist beim Modell ULTRA-X22 verfügbar, das mit einem 80° x 50° Constant-Q-Horn ausgestattet ist. Eine Version mit breiterer Abdeckung, das ULTRA-X23, bietet ein 110° x 110° Constant-Q-Horn.

FUNKTIONEN UND VORTEILE

  • Außergewöhnliche Wiedergabetreue und überraschende Leistungsfähigkeit in einem kompakten, leichten Gehäuse
  • Ein außergewöhnlich flacher Amplituden- und Phasengang sorgt für tonale Genauigkeit und präzise Abbildung
  • Breites Muster deckt breite Hörbereiche ab
  • Drehbares Horn bietet Installationsflexibilität
  • Integrierte Ständerhalterung und QuickFly®-Montageoptionen erleichtern das Aufrüsten

ANWENDUNGEN

  • Mehrzweck Audio/Visuell
  • Firmenvermietung
  • Gotteshäuser
  • Konferenzräume
  • High-End-Privatinstallationen
  • Einzelhandelsflächen
  • Theater
Spezifikation
  • Because of its proprietary, high-frequency horn, the beamwidth remains consistent within close tolerances in both the horizontal and vertical planes, and across the horn’s operating frequency range. Uniformly predictable polar behavior takes much of the guesswork out of system design and assures optimal system performance.

    A proprietary three-channel, class D digital power amplifier powers the ULTRA-X20 loudspeaker, which has a total peak power output of 860 watts. Audio processing includes electronic crossover, correction filters for phase and frequency response, and driver protection circuitry. Phase-corrected electronics ensure flat acoustical amplitude and phase response, resulting in exceptional impulse response and precise imaging.

    The amplifier/processing package incorporates Meyer Sound’s Intelligent  AC™, which auto-selects the correct operating voltage, suppresses high voltage transients, filters EMI and provides soft-start power-up. The ULTRA-X20 cabinet provides audio XLR and PowerCON 20 input and looping output connectors. The ULTRA-X20XP version with IntelligentDC technology suits applications where AC power distribution is a limiting factor. It receives DC power and balanced audio from a Meyer Sound power supply.

    The optional RMS™ remote monitoring system module with XLR 5-pin connectors provides comprehensive, real-time information about loudspeaker Compass® control software via the RMServer interface. The XLR 5-pin connectors allow composite cables to carry both balanced audio and RMS signals.

    Meyer Sound builds the elegant, slightly curved enclosure out of aluminum with a slightly textured black finish. A powder-coated, round-perforated steel grille provides protection to the front of the loudspeaker.

    The ULTRA-X20 includes two integral M8 rigging points on each end to enable a variety of configurations including those requiring pole mounting, hanging individually from a single point, wall mounting or ceiling mounting.

    Optional rigging accessories include a 35 mm to M8 pole adapter, U-bracket, yoke, and a pinnable link on a channel that allows the hanging of a single or multiple units from a single pick-up point. Other options include weather protection and custom color finishes.

    Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

Technische Spezifikation
  • Referenznummermeyersound-ultra-x20
  • ProduktfamilieLoudspeakers
  • ProduktgruppePoint Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)19.04
  • Breite (Inches)7.44
  • Tiefe (Inches)8.68
Verwandt
  • HauptmaterialSperrholz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)27
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit