Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
    Midmark

    Midmark® Dental Chair - CH-1000-001

    Google-Übersetzung,

    Der Midmark-Zahnarztstuhl wurde entwickelt, um eine optimale ergonomische Positionierung für Sie, Ihr Team und Ihre Patienten zu gewährleisten und bringt so ein nutzerzentriertes Design in die Zahnarztpraxis. Dank seiner flexiblen Plattform können Sie die Konfiguration und Optionen wählen, die Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen. Premium-Funktionen sind in allen Konfigurationen standardmäßig enthalten.

    Verbesserter Zugriff

    • Ein außergewöhnlicher vertikaler Verstellbereich von 19 Zoll bei einem horizontalen Verstellbereich von weniger als 6 Zoll unterstützt eine ergonomische Arbeitshaltung sowohl im Sitzen als auch im Stehen.
    • Eine Drehung des Stuhls um bis zu 30° nach links/rechts verbessert den Zugang für Rechts- und Linkshänder und optimiert gleichzeitig den Behandlungsraum.
    • Eine maximale Belastbarkeit von 500 Pfund und eine großzügige Sitzbreite ermöglichen eine umfassende Versorgung von Patienten unterschiedlicher Statur und Größe.

    Komfort steigern

    • Optionale Wärme- und Massageanwendungen tragen zur Reduzierung der Patientenangst bei und bieten ein ruhiges, spa-ähnliches Erlebnis, das die Erwartungen im Behandlungszimmer übertrifft.
    • Eine doppelt gelenkige Kopfstütze sorgt für bequemen Halt von Kopf und Nacken des Patienten während der Behandlung.
    • Die optionale, verstellbare Rückenlehne lässt sich anheben und absenken, um Patienten unterschiedlicher Körpergröße komfortabel zu stützen.

    Sicherheit vereinfachen

    • Der integrierte Kollisionsschutz stoppt die Abwärtsbewegung und hebt den Stuhl leicht an, wenn er auf ein Hindernis trifft. Dadurch werden Personen, Geräte und die OP-Umgebung geschützt.
    • Nahtlose oder engmaschige Polsterstoffe erleichtern die Reinigung und Desinfektion, da weniger Spalten entstehen, in denen sich Schmutz, Ablagerungen und Krankheitserreger ansammeln können.

    Leistung optimieren

    • Die Midmark Smart View -Konnektivität ermöglicht Software-Updates und -Optimierungen, die dazu beitragen, Probleme zu vermeiden, Ausfallzeiten zu minimieren und die optimale Leistung Ihrer Geräte zu gewährleisten.
    Spezifikation
    • Weights:

      Base Weight of Chair: 305 lb (138.4 kg)

      Shipping Weight: 420 lb (190.5 kg)

      Max Patient Weight: 500 lb (226.8 kg)

      Power Cord Length: 5' or 12' (1.52 m or 3.66 m)

      Electrical & Operation:

      Electrical Rating: 120 V~, 60 Hz, 8 A

      Duty Cycle: Intermittent Operation (Back and Base Actuators: 30 s ON/5 min OFF)

      Fuses:

      F1 and F2 (Line Input): F 8A H, 250 V

      F3 (Motors): T 6.3A L, 250 V

      Classifications: Class I, Type B Applied Part

      Certifications & Compliance:

      ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012 + A2:2021

      CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 (R2022)

      IEC 60601-1-6:2010 + A1:2013 + A2:2020

      CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-6:11 / A2:21 (R2021)

      IEC 80601-2-60:2019

      CSA C22.2 No. 80601-2-60:23

      (Applies to: PX1 Foot Control)

      Compliance:

      IEC 60601-1-2:2014 + A1:2020

      IEC TS 60601-4-2:2024

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdental-chair-ch-1000-001
    • ProduktfamilieHealth Care Equipment and Furnishings
    • ProduktgruppePower Procedures Tables & Chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedical chairs and couches
    • Klassifizierung12 52 70
    • Format2014TitelHealthcare Seating
    • OmniClassNummer23-25 00 00
    • OmniClassTitelMedical and Laboratory Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit