Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
    Midmark

    Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001

    Google-Übersetzung,

    Die Midmark Dental LED-Leuchte ist für eine präzise, ​​ergonomische Steuerung und gleichmäßige Ausleuchtung konzipiert und trägt zur Unterstützung der Körperhaltung, zur Reduzierung der Augenbelastung und zur Verbesserung der Sehschärfe am Behandlungsort bei.

    Ergonomische Bedienung

    • Die 3-Achsen-Schwenkfunktion und die 350-Grad-Drehung ermöglichen eine präzise Positionierung des Lichts genau dort, wo Sie es benötigen.
    • Die automatische Ein-/Ausschaltaktivierung spart Arbeitsschritte zwischen den einzelnen Arbeitsschritten, da das Licht beim Absenken eingeschaltet und beim Anheben ausgeschaltet wird.
    • Die Bedienelemente in der Nähe jedes Griffs sorgen dafür, dass die Lichteinstellungen sowohl für Links- als auch für Rechtshänder bequem mit dem Daumen erreichbar sind.

    Tageslichtqualität

    • Ein Farbwiedergabeindex (CRI), der so konzipiert ist, dass er natürliches Licht möglichst genau nachbildet, trägt zu einer präziseren Farbanpassung und Gewebebeurteilung bei.
    • Hohe, mittlere und niedrige Helligkeitsstufen decken den Beleuchtungsbedarf bei verschiedenen Behandlungen ab.

    Aushärtungssichere Einstellung

    • Eine aushärtungssichere Einstellung reduziert die Lichtintensität, um ein vorzeitiges Aushärten des Komposits zu verhindern.

    Leistung optimieren

    • Die Midmark Smart View -Konnektivität ermöglicht Software-Updates und -Optimierungen, die dazu beitragen, Probleme zu vermeiden, Ausfallzeiten zu minimieren und die optimale Leistung Ihrer Geräte zu gewährleisten.
    Spezifikation
    • Color Temperature:

      Standard: 3600 K–6400 K

      Cure-Safe: Reduced color temperature within the standard range to minimize composite curing risk

      Light Intensity:

      Standard:

      Low: >10,000 lux

      Medium: >20,000 lux

      High: >30,000 lux

      Cure-Safe: >16,000 lux

      Other Specs:

      Color Rendering Index (CRI): >90%

      Focal Distance Range: Approximately 24–27 inches from the oral cavity

      Light Pattern: Feathered-edge illumination to reduce eye fatigue

      LED Life Expectancy: 15 years

      Mounting Configurations:

      Left/Right (Chair)

      Cabinet

      Track or Track with Monitor (Ceiling)

      Ceiling

      Wall

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdental-led-light-lt-1100-001
    • ProduktfamilieHealth Care Equipment and Furnishings
    • ProduktgruppePower Procedures Tables & Chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 55 70
    • Format2014TitelHealthcare Lighting
    • OmniClassNummer23-25 59 13 17
    • OmniClassTitelSurgical Lighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit