Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PowerAir® Oil-less Air Compressors
PowerAir® Oil-less Air Compressors
PowerAir® Oil-less Air Compressors
PowerAir® Oil-less Air Compressors
    Midmark

    PowerAir® Oil-less Air Compressors

    Google-Übersetzung,

    Die ölfreien PowerAir-Kompressoren erfüllen die höchsten Standards, die von den Zahnärzten von heute gefordert werden. Unsere Kompressoren bieten eine der höchsten Kompressionsraten in Kubikfuß pro Minute (CFM) auf dem Markt und filtern gleichzeitig bis zu 99,9997 % der Druckluftverunreinigungen heraus. Mit leisem Betrieb und 5 Jahren Produktgarantie können Sie sich auf einen zuverlässigen Betrieb für die kommenden Jahre verlassen.

    Merkmale

    • Branchenführende Leistung
    • 0,01-Mikron-Koaleszenzfilter, der entwickelt wurde, um ultimativ saubere Luft zu liefern und die Fähigkeit zu erzeugen, bis zu 99,9997 % der Druckluftverunreinigungen aufzufangen
    • Leiser Betrieb
    • 5 Jahre/3.500 Betriebsstunden Produktgarantie
    Spezifikation
    • P21

      User capacity: 1-3

      CFM @ 80 psi: 5.2

      No. of heads: 2

      Total horsepower: 1.5

      Voltage: 115

      Line frequency: 60 Hz

      Total amps: 16

      Circuit breaker (amps): 20

      dBA: 65

      dBA with sound cover: 60

      Tank capacity: 10 gal

      Size (H x W x D): 27" x 26" x 24"

      Size with sound cover: 32" x 26" x 26"

      Temperature range (°F): 40-104

      Shipping weight (lb): 285

      P22

      User capacity: 1-3

      CFM @ 80 psi: 5.2

      No. of heads: 2

      Total horsepower: 1.5

      Voltage: 208-230

      Line frequency: 60 Hz

      Total amps: 7

      Circuit breaker (amps): 20

      dBA: 65

      dBA with sound cover: 60

      Tank capacity: 10 gal

      Size (H x W x D): 27" x 26" x 24"

      Size with sound cover: 32" x 26" x 26"

      Temperature range (°F): 40-104

      Shipping weight (lb): 285

      P32

      User capacity: 3-5

      CFM @ 80 psi: 7.8

      No. of heads: 3

      Total horsepower: 2.25

      Voltage: 208-230

      Line frequency: 60 Hz

      Total amps: 11

      Circuit breaker (amps): 20

      dBA: 67

      dBA with sound cover: 62

      Tank capacity: 20 gal

      Size (H x W x D): 29" x 33" x 26"

      Size with sound cover: 33" x 33" x 28"

      Temperature range (°F): 40-104

      Shipping weight (lb): 360

      P52

      User capacity: 5-7

      CFM @ 80 psi: 10.6

      No. of heads: 2

      Total horsepower: 3.2

      Voltage: 208-230

      Line frequency: 60 Hz

      Total amps: 20

      Circuit breaker (amps): 30

      dBA: 70

      dBA with sound cover: 65

      Tank capacity: 20 gal

      Size (H x W x D): 31" x 33" x 26"

      Size with sound cover: 33" x 33" x 28"

      Temperature range (°F): 40-104

      Shipping weight (lb): 410

      P72

      User capacity: 7-10

      CFM @ 80 psi: 15.9

      No. of heads: 3

      Total horsepower: 4.8

      Voltage: 208-230

      Line frequency: 60 Hz

      Total amps: 29

      Circuit breaker (amps): 40

      dBA: 73

      dBA with sound cover: 68

      Tank capacity: 32 gal

      Size (H x W x D): 33" x 40" x 27"

      Size with sound cover: 39" x 40" x 30"

      Temperature range (°F): 40-104

      Shipping weight (lb): 500

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-powerair-compressors
    • ProduktfamilieDental Equipment
    • ProduktgruppePowerAir® Compressors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • OmniClassNummer23-25 17 13
    • OmniClassTitelDental Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit