Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
    Midmark

    Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation

    Google-Übersetzung,

    Diese wandmontierte Workstation ist mit einer unabhängigen Höhenverstellung für Laptop- und Tablet-basierte Technologiekomponenten ausgestattet.

    • Branchenführende, werkzeuglose Höhenverstellung
    • Große Arbeitsfläche für bis zu 17-Zoll-Laptops
    • Kompaktes Faltdesign
    • Integriertes Kabelmanagement
    • Ausziehbare Mausoberfläche
    Spezifikation
    • Work Surface Tray Dimensions

      19.5" W x 14" D

      Weight Capacity

      0-8 lb for tablets, paper and laptops

      Compact Design

      Stores just 9" off the wall with the tray flipped up, perfect for high traffic areas, hallways or patient rooms

      Keyboard Height Adjustment

      22"

      Work Surface Dimensions

      14" D x 19" W

      Weight Limit

      8 lb

      WWork Surface

      Upper level for papers and small technology components 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-6281-workstation
    • ProduktfamilieHealth Care Equipment and Furnishings
    • ProduktgruppeCare Exchange™ Workstations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)34
    • Breite (Inches)34
    • Tiefe (Inches)9
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedical desks, tables and worktops
    • Klassifizierung11 70 00
    • Format2014TitelHealthcare Equipment
    • OmniClassNummer23-25 47 11 23 13
    • OmniClassTitelMedical Facility Monitor Wall Arms

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit