Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Midmark 6283 HD Workstation
Midmark 6283 HD Workstation
Midmark 6283 HD Workstation
Midmark 6283 HD Workstation
Midmark 6283 HD Workstation
Midmark 6283 HD Workstation
    Midmark

    Midmark 6283 HD Workstation

    Google-Übersetzung,

    Diese wandmontierte Hochleistungs-Workstation ist mit einer erhöhten Gewichtskapazität und unabhängiger Höhenverstellung für PC-basierte All-in-One-Technologiekomponenten ausgestattet.

    • Branchenführende, werkzeuglose Höhenverstellung
    • Unabhängige werkzeuglose Monitorrotation und Höhenverstellung
    • Große Arbeitsfläche auf einer Ebene für Tastatur und Maus in voller Größe
    • Kompaktes Faltdesign
    • Integriertes Kabelmanagement
    • Unterstützt große All-in-One-PCs


    Spezifikation
    • Monitor Height Adjustment

      9.5"

      Monitor Movement

      45° of tilt and 180° of rotation with the quick-connect VESA for portrait to landscape viewing

      Monitor Mount Weight Capacity

      15-30 lb

      Work Surface

      Upper level for papers and small technology

      Compact Design

      Stores just 9.47" off the wall with the tray flipped up, perfect for high traffic areas, hallways or patient rooms

      Workstation Weight Capacity

      35 lb including monitor

      Workstation Tray Dimensions

      25" W x 10" D x 2.1" H

      Keyboard Height Adjustment

      22" of keyboard height adjustment

      Cable Management

      Integrated wire management system in the mounting arm for neat and quick wire installation

      Wall Track

      Available in 34" length for direct-to-drywall applications, optimizing locations with limited space

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-6283-workstation
    • ProduktfamilieHealth Care Equipment and Furnishings
    • ProduktgruppeCare Exchange™ Workstations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)34
    • Breite (Inches)36.51
    • Tiefe (Inches)9
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedical desks, tables and worktops
    • Klassifizierung11 70 00
    • Format2014TitelHealthcare Equipment
    • OmniClassNummer23-25 47 11 23 13
    • OmniClassTitelMedical Facility Monitor Wall Arms

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit