Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
    Midmark

    Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair

    Google-Übersetzung,

    Sparen Sie Zeit und schonen Sie Ihren Rücken mit dem Midmark 630 – dem Maßstab für patienten- und anbieterorientierte Leistung.

    Der Midmark 630 wurde entwickelt, um den menschlichen Körper mit natürlicheren Bewegungen und verbesserten Positionierungsmöglichkeiten zu ergänzen.

    Kompfort

    Motion Profiling® für menschenähnlichere Bewegungen

    Intelligenz

    Active Sensing Technology® hält die Stuhlbewegung an, wenn ein potenziell schädlicher Aufprall erkannt wird

    Barrierefreie Gestaltung

    Klassenbester, 18 Zoll niedrige Sitzhöhe und 650 Pfund Gewichtskapazität

    Spezifikation
    • Standard features - Paper roll holder, Stirrups, Wired hand and foot controls

      Electrical outlets - Duplex, hospital grade, electrical outlets on each side (not available on rotational or 230 V models)

      Optional upholstery widths - 28" & 32"

      Optional wireless controls - Hand and foot

      Optional rotation - Allows chair to rotate 350˚ and adds 3.5" to the minimum and maximum seat height specifications

      Optional programmability - Four customizable positions

      Patient weight capacity - 650 lb (295 kg)

      Height - 18" (45.7 cm) minimum - 40" (106.6 cm) maximum

      Patient support surface length - 72" - 76" (182.9 cm - 193 cm) flat position

      Electrical (for standard models w/ receptacle) - 115/230 VAC, 12/6 A, 50/60 Hz

      Electrical (for rotation models) - 115/230 VAC, 9/4.5, 50/60 Hz

      Electrical outlet rating - 115 VAC, 3 A

      Standards - UL 60601-1CAN/CSA 22.2 60601.1-M90IEC 60601-1EN 60601-1-2 (EMC)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-630-barrier-free
    • ProduktfamilieHealth Care Equipment and Furnishings
    • ProduktgruppePower Procedures Tables & Chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1912-04-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit