Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dentist's Stool
Dentist's Stool
Dentist's Stool
    Midmark

    Dentist's Stool

    Google-Übersetzung,

    Ergonomisch raffiniert

    Gönnen Sie sich eine schmerzfreiere Karriere mit einem stilvollen und bequemen Hocker, der sorgfältig entworfen wurde, um Ihnen zu helfen, mit einer besseren Körperhaltung zu arbeiten.

    Hochleistungssitze

    Das Sitzsystem bietet einen konturierten Sitz mit erhöhter Vorderseite, um die Gewichtsverteilung und den Gesamtkomfort zu verbessern und eine ausgewogenere Haltung zu fördern.

    Rückenlehnenunterstützung

    Die konturierte Rückenlehne stützt bequem den unteren Rücken, während die optionalen verstellbaren Armlehnen die Ellbogen stützen – alles reduziert die Ermüdung des unteren Rückens, des Nackens und der Schultern.

    Entscheiden Sie sich für Mehr

    Optionale Armlehnen bieten Unterstützung für Ellbogen in der neutralen Schulterposition, um die Ermüdung der Nacken- und Schultermuskulatur zu reduzieren. Sie können auch aus mehreren Sitzgrößen und Zylinderhöhen wählen.

    Spezifikation
    • Seat size:Standard 17.5" x 16.5"or Small 16.25" x 16"

      Tilt:Up to 12 degrees of forward tilt helps maintain natural S-curve of the back

      Adjustment:One-lever adjustment for locking seat and backrest tilt

      Adjustable backrest:Ratcheted backrest for intuitive height adjustment without knobs

      Cylinder height:Tall - 20.9" to 28.7" or Medium 16.5" - 22" or Short 15.25" - 18.3"

      Upholstery:Available in optional Ultraleather®

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-dentist-stool
    • ProduktfamilieDental Equipment
    • ProduktgruppeDental Stools
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDental chairs
    • Klassifizierung11 74 00
    • Format2014TitelDental Equipment
    • OmniClassNummer23-25 17 13
    • OmniClassTitelDental Equipment
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit