Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Midmark Digital Vital Signs Device
Midmark Digital Vital Signs Device
Midmark Digital Vital Signs Device
Midmark Digital Vital Signs Device
Midmark Digital Vital Signs Device
    Midmark

    Midmark Digital Vital Signs Device

    Google-Übersetzung,

    Das Midmark Digital Vital Signs Device ist ein erschwingliches Windows®- basiertes Gerät mit Touchscreen, das automatisch Blutdruck-, Temperatur-, SpO2- und Pulsfrequenzmessungen per Berührung des Bildschirms liefert. Das Midmark Digital Vital Signs Device ist so konzipiert, dass es als eigenständiges Gerät funktioniert, über einen Computer mit Midmark IQmanager® verbunden werden kann oder nahtlos mit EMR-Systemen verbunden werden kann.

    Konnektivität

    Lässt sich nahtlos in eine Vielzahl aktueller Top-EMR-Systeme integrieren, um Ihnen den Zugriff auf Patienteninformationen und die Übertragung von Daten in die Patientenakte zu ermöglichen, wodurch die manuelle Eingabe von Patienteninformationen und das Fehlerrisiko minimiert werden.

    Effizienz

    Steigern Sie die Effizienz mit einem All-in-One-Gerät für Vitalfunktionen (mit der Möglichkeit, SpO 2 und digitale Waagen hinzuzufügen).

    Einfachheit

    Das intuitive und gut lesbare Farb-LCD-Display vereinfacht die Benutzerfreundlichkeit und verkürzt den Lernaufwand.

    Leicht und tragbar mit flexiblen Montageoptionen, um den Anforderungen jeder klinischen Umgebung gerecht zu werden.


    Spezifikation
    • WEIGHT

      4.0 lb (1.8 kg) without Exergen® TemporalScanner®
      4.7 lb (2.1 kg) with Exergen® TemporalScanner®

      DIMENSIONS

      12” L x 4” W x 7” H (0.30 x 0.10 x 0.18 m) without the Exergen® TemporalScanner®
      12” L x 4” W x 8” H (0.30 x 0.10 x 0.20 m) with the Exergen® TemporalScanner®

      POWER (AC ADAPTER)

      100 – 240 V / ~ 50 – 60 Hz / 700 mA Output: 15 V / 2 A

      BATTERY

      Rechargeable 10.8 V lithium ion battery

      NIBP METHOD

      Oscillometric

      DERIVED PARAMETERS:

      Systolic and diastolic pressures,
      and Mean Arterial Pressure (MAP)

      INITIAL CUFF PRESSURE

      User-selectable

      TEMPERATURE TYPE

      Exergen® TemporalScanner®

      MEASUREMENT SCALE

      Fahrenheit (F), Celsius (C)

      MEASUREMENT TYPE

      Temporal

      METHOD ABSORPTION

      Spectrophotometric (dual wavelength)

      SpO2 RESOLUTION

      1 O2 %

      PR RESOLUTION

      1 BPM

      REPORT INTERVAL

      1 second

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-digital-vital-signs-device
    • ProduktfamilieHealth Care Equipment and Furnishings
    • ProduktgruppeDigital Diagnostics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedical and laboratory equipment
    • Klassifizierung11 70 00
    • Format2014TitelHealthcare Equipment
    • OmniClassNummer23-25 00 00
    • OmniClassTitelMedical and Laboratory Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit