Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED Console Mount Operating Light for Elevance Chair/Procenter Console Unit
Midmark

LED Console Mount Operating Light for Elevance Chair/Procenter Console Unit

Google-Übersetzung,

Wo viele Leuchten ein nachträglicher Einfall alter Technologie sind, bringt die Midmark Dental LED OP-Leuchte mit ihrem fortschrittlichen Beleuchtungsdesign die LED-Beleuchtungsqualität an den Rand.

  • Liefert das echte, schattenreduzierte weiße Licht, das Sie benötigen, um Schattierungen richtig zu erkennen, Details zu sehen und Gewebe zu diagnostizieren
  • Energieeffizienz: 22 Watt Stromverbrauch, 50 % weniger als die führende Dental-LED-Leuchte
  • Wirklich sichere Einstellung für Verbundwerkstoffe: Midmark verwendet Filter, um das blaue 470-nm-Licht zu entfernen, von dem bekannt ist, dass es Verbundwerkstoffe aushärtet. Andere Unternehmen mischen Farben oder fügen Beschichtungen hinzu, filtern aber nicht wirklich die Lichtfrequenz heraus, die für die Komposithärtung verantwortlich ist.
  • Hellweißes Licht: 27.000, 21.000 und 15.000 Lux
  • Weicher Rand: Die LED von Midmark behält einen weichen oder gefiederten Rand bei, um die Belastung der Augen durch scharfe Kontrastunterschiede zu verringern.
  • Leiser Betrieb: Das effiziente Design macht laute Lüfter überflüssig.
  • Das ergonomische 3-Achsen-Design bietet vollständige Kontrolle mit Optionen zum Ziehen, Neigen und Drehen sowie einfachen Zugriff auf das Touchpad.
  • Die Touchpad-Steuerung bietet drei Intensitätseinstellungen sowie eine kompositsichere Einstellung, um ein vorzeitiges Aushärten zu verhindern
  • _x005F_x005F_x000D_
  • Die automatische bewegungsgesteuerte Ein-/Aus-Funktion kann auf dem Touchpad mit einem einfachen Tastendruck eingestellt werden
  • Einfache Nachrüstung der meisten Midmark-Pakete
Technische Spezifikation
  • Referenznummermidmark-led
  • ProduktfamilieHealth Care Equipment and Furnishings
  • ProduktgruppeLighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit