Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
    Midmark

    Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer

    Google-Übersetzung,

    Midmark-Dampfsterilisatoren sind darauf ausgelegt, die Instrumentenaufbereitung so einfach und automatisiert wie möglich zu gestalten. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, Bildschirmanleitungen, hilfreichen Benachrichtigungen und schrittweisen Touchscreen-Anweisungen können diese Sterilisatoren mithilfe eines standardisierten Prozesses Stress reduzieren und die Sicherheit verbessern.

    Haltbarkeit

    Erreichen Sie eine erhöhte Lebensdauer von 25.000 Zyklen – 2,5-mal mehr als bei Vorgängermodellen – dank einer völlig neu konstruierten Kammer.

    Arbeitsablauf

    Navigieren Sie durch die Zykluseinrichtung und andere Prozesse mit einem klaren, fingerabdruckresistenten 5-Zoll-Touchscreen, den Sie auch mit Handschuhen bedienen können.

    Einhaltung

    Bleiben Sie bereit für Audits mit Geräteerinnerungen und -benachrichtigungen, Benutzerauthentifizierung, unbegrenzter Speicherung von Routinepflegeereignissen während der Lebensdauer des Sterilisators und automatischer Zyklusaufzeichnung.

    Spezifikation
    • LENGTH WITH PLUG

      20.5" (52 cm)

      WIDTH

      15.8" (40.1 cm)

      HEIGHT

      16.6" (42.2 cm)

      SUPPORT SURFACE REQUIREMENTS

      19.8" x 23.5" (50.3 x 59.7 cm)

      CHAMBER

      9" x 15" (22.9 x 38.1 cm)

      TRAYS

      Standard Tray, Large
      (Usable tray area)
      7.3" x 12" x .9" (18.6 x 30.5 x 2.2 cm)

      Standard Tray, Small
      (Usable tray area)
      5.6" x 12" x .9" (14.3 x 30.5 x 2.2 cm)

      Pouch Rack: 5 slot

      UNIT WEIGHT

      82 lb (37.2 kg)

      SHIPPING WEIGHT

      92 lb (41.7 kg)

      WATER RESERVOIR CAPACITY

      1.1 gal (4.1 L) to full mark
      .6 gal (2.3 L) usable volume

      ELECTRICAL REQUIREMENTS

      115 VAC, 12 Amp, 50/60 Hz



    Technische Spezifikation
    • Referenznummernext-generation-midmark-m9-sterilizer
    • ProduktfamilieDental Equipment
    • ProduktgruppeSteam Sterilizers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)16.1
    • Breite (Inches)15.3
    • Tiefe (Inches)20.38
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)73
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • OmniClassNummer23-25 17 13
    • OmniClassTitelDental Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit