Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair
    Midmark

    Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair

    Google-Übersetzung,

    Die Zahl älterer und übergewichtiger Patienten in den USA nimmt zu, und die Unterstützung von Patienten mit eingeschränkter Mobilität beim Aufsetzen auf Untersuchungsstühle ist eine häufige Aufgabe. Entspricht Ihre aktuelle Ausstattung den sich ändernden Zugänglichkeitsstandards? Der barrierefreie Untersuchungsstuhl Ritter 229 erfüllt die USAB-Zugänglichkeitsstandards von 2024, ohne Kompromisse beim Patientenkomfort oder der Ergonomie für das medizinische Fachpersonal einzugehen.

    Spezifikation
    • Compliance

      • The 229 features a low seat height of 17" (while maintaining a 37" maximum seat height).
      • The 28-inch-wide compliant transfer surface provides ample space for safe patient transfer.
      • Base clearance allows for minimal interference during care and cleaning.
      • Available accessories like the Articulating Knee Crutches, Patient Support Rails and Patient Support Rails+ ensure compliance.

      Without Compromise

      • Built on the trusted foundation of Midmark quality, the Ritter Barrier-Free 229 Examination Chair is designed for dependable performance in today’s demanding clinical environments.
      • Using lifecycle testing informed by real-world usage patterns, the 229 demonstrated reliable performance under conditions more aggressive than observed field use.

      Automated Vital Signs

      • Using a Ritter Barrier-Free exam chair with an automated vital signs device like the Midmark® Digital Vital Signs Device brings automation to the point of care, saving you time and reducing the risk of transcription errors.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRitter-229-Barrier-Free-Examination-Chair
    • ProduktfamilieMedical
    • ProduktgruppeExam Chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedical chairs and couches
    • OmniClassNummer23-25 00 00
    • OmniClassTitelMedical and Laboratory Equipment
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit