Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ritter 244 Barrier-Free Bariatric Power Treatment Table
Midmark

Ritter 244 Barrier-Free Bariatric Power Treatment Table

Google-Übersetzung,
Der barrierefreie bariatrische Power-Behandlungstisch Ritter 244 bietet Zugänglichkeit und Würde für Ihren Patienten und fördert gleichzeitig die Sicherheit und effiziente Patientenversorgung für Sie und Ihre Mitarbeiter. Die Gewichtskapazität von 850 Pfund macht es bereit, willens und in der Lage, Ihre Patienten mit besonderen Bedürfnissen immer wieder sicher anzuheben. Mit einer unglaublich niedrigen Höhe von 18 Zoll bietet der Ritter 244 die Lösung für die allzu häufig gestellte Frage: „Wie bringen wir unsere Patienten mit besonderen Bedürfnissen sicher und effektiv auf den Behandlungstisch und wieder herunter?“ Durch Absenken des Sitzes auf 18 Zoll erledigt der Ritter 244 diese manchmal schwierige Aufgabe und wird zu einer sehr einfachen Routine, die nur minimale Unterstützung von Ihnen und Ihrem Personal erfordert.
  • Leistung Höhe, Rücken und Neigung
  • Umgekehrte Trendelenburg
  • 850-Pfund-Patientengewichtskapazität
  • 18" bis 34" Sitzhöhenverstellung
  • 32" breiter Sitz
  • Handbedienung serienmäßig
  • Erfüllt UL 60601-1 und CAN/CSA C22.2 Nr. 601.1-M90
Technische Spezifikation
  • Referenznummerritter-244
  • ProduktfamilieHealth Care Equipment and Furnishings
  • ProduktgruppePower Procedures Tables & Chairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-04-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit