Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
    Midmark

    Ritter 280 Side Chair w/ Arms

    Google-Übersetzung,

    Der 280 ist ein weicher, bequemer Sitzplatz für Ihre Patienten im Untersuchungsraum, im Wartezimmer und im Front Office. Und das wandschonende Kickback-Beindesign ermöglicht es dem Stuhl, nahe an der Wand zu stehen, ohne sie zu beschädigen.

    Komfort Konturiertes, gepolstertes Sitz- und Rückenteil

    Standfestigkeit Stabiler, schwarz pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit Nivellierfüßen

    Optionen Erhältlich mit oder ohne hochschlagfesten Stuhlarmen aus Kunststoff

    Spezifikation
    • Weight Capacity: 400 lb

      Seat Height: 18"

      Feet: Adjustable leveling with wall-saver design

      Seat Cushion Dimensions: 18.5" W x 19.5" D

      Seat Cushion Thickness: 2"

      Back Cushion Dimensions: 18.5" W x 13.5" H

      Inside Arm Width: 17.5" (on model with arms)

      Outside Arm Width: 23.5" (on model with arms)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerritter-280-arms
    • ProduktfamilieHealth Care Equipment and Furnishings
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)33.5
    • Breite (Inches)23.5
    • Tiefe (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-25 45 11 19
    • OmniClassTitelPatient Seating
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit