Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balcony with Gaula steel railing
Midthaug

Balcony with Gaula steel railing

3.2 von 5 Sternen3.2(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Balkone mit Alleinstellungsmerkmalen für Entwickler und Bewohner: Hochwertiger, kostengünstiger Lieferprozess, Langlebigkeit und minimaler Wartungsaufwand. Unsere Balkone sind in Tiefen von 1 bis 3 Metern und Längen bis zu 5,8 Metern skalierbar. Zwei rechteckige Balkone können zu einer L-Form verbunden werden. Die Balkone sind mit allen Geländermodellen im Midthaug Baukastensystem kombinierbar. In diesem Fall das Modell Gaula: Stahlgeländer befestigt zwischen Geländerständern aus Stahl.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBM_Balc_Gaula
  • ProduktfamilieBalcony systems
  • ProduktgruppeBalkong + Gaula
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-10-15
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)1250
  • Breite (mm)4800
  • Tiefe (mm)3000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Balkone

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit