Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T2170 17″ Wide, Presloped, Fabricated Steel Trench Drain System
MIFAB

T2170 17″ Wide, Presloped, Fabricated Steel Trench Drain System

Google-Übersetzung,

Serie MIFAB® T2170 17 Zoll breit, 48 Zoll lang (oder Länge nach Bedarf), mit Vorgefälle (1,00 % eingebautes Gefälle) oder neutraler Grabenablauf. Der Körper ist aus 14-Gauge-Stahl gefertigt und mit einer säurebeständigen Epoxid-Pulverbeschichtung versehen. Jeder Körper hat Ankerlaschen, um den Körper innerhalb des Betongusses zu sichern. Auf beiden Seiten des Körpers befinden sich geschlitzte Laschen zum Befestigen und Nivellieren von Bewehrungsstäben Nr. 4. Die Körper haben geflanschte Enden, um mit einer dazwischen liegenden Neopren-Gummidichtung miteinander verbunden zu werden. End- und Bodenauslässe sind in 4", 6" oder 8" ohne Nabenauslassanschlüsse erhältlich und werden als Teil des Grabenablaufsystems hergestellt. Die Roste sind mit Halterungen im Korpus verschraubt. Roste der Klasse C sind mit Rostverschluss-Hardware erhältlich. Auffangbecken sind ebenfalls vorhanden.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerT2170
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeTrench Drains » All
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit