Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T5000-300 3″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate
MIFAB

T5000-300 3″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate

3.4 von 5 Sternen3.4(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Serie MIFAB® T5000-300 3 Zoll breit, 5 7/8 Zoll tief, 40 Zoll lang (oder Länge nach Bedarf), nicht geneigtes Grabenablaufsystem. Der Körper ist aus 14-Gauge-Aluminium gefertigt und hat einen 1 1/2 Zoll breiten Ankerflansch auf jeder Seite, der 1 5/8 Zoll von der Oberseite nach unten zurückgesetzt ist. Die Körper haben geflanschte Enden, um mit einer dazwischen liegenden Neopren-Gummidichtung miteinander verbunden zu werden. Roste werden aus 14-Gauge-Aluminium hergestellt und werden mit Rostverriegelungsteilen für jeden Rost geliefert, um ihn am Körper zu befestigen. End- und Bodenauslässe sind in 2-Zoll-Auslassanschlüssen ohne Naben erhältlich und werden als Teil des Grabenablaufsystems hergestellt. Auf Wunsch mit Membranklemmen (Suffix –C) erhältlich.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerT5000-300
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeTrench Drains » All
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung33 46 00
  • Format2014TitelSubdrainage
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit