Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
    MIFAB

    BIG MAX HDPE Grease Interceptor

    Google-Übersetzung,
    Rotationsgeformter HDPE-Fettabscheider der MIFAB® BIG MAX-Serie. Die Einheit umfasst: 3/8" gleichmäßige Wandstärke, tiefe Dichtungsfalle mit Deckel, interner Luftentlastungs-Bypass, verstellbares Deckelsystem, kalibrierte Edelstahl-Öffnungsplatte (interne Durchflussregelung), Probenanschlusszugang und 4″ ohne Nabeneinlass und Ausgangsanschlüsse. Der stahlummantelte Verbunddeckel bietet eine wasser-/gasdichte Abdichtung und hat ein Minimum von 20.000 lbs. Belastbarkeit. Der Deckel ist gemäß den Belastungsanforderungen von AASHTO H20 ausgelegt. Der Interceptor muss nach dem PDI-Standard PDI-G101, CSA B481, ASME A112.14.3 getestet und zertifiziert und bei IAPMO gelistet sein. Big Max-Fettabscheider entsprechen auch dem International Plumbing Code (IPC) / ICC von IAPMO. Für den Innen- und Außenbereich.
    Spezifikation
    • SKUs: BIG-500, BIG-750, BIG-1150
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbig-max-hdpe-grease-interceptor
    • ProduktfamilieInterceptors
    • ProduktgruppeGrease Interceptors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • ETIM-CodeEC010271
    • ETIM-NameOil/petrol/grease trap
    • UNSPSCNameTraps and strainers
    • UNSPSCCode401425
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
    • Klassifizierung46 25 23
    • Format2014TitelGrease Traps
    • OmniClassNummer23-27 37 11
    • OmniClassTitelGrease Traps
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit