Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CR10 Rubber Support
MIFAB

CR10 Rubber Support

Google-Übersetzung,

Die CR10-Serie wurde für eine hervorragende Unterstützung von Gas- und Kühlrohren entwickelt. Die Rolle ermöglicht Längsbewegungen des Rohres. Diese Stütze ist für die meisten Arten von Dachmaterialien oder anderen flachen Oberflächen geeignet. Die Rollenhalterung hat Rollenbefestigungslöcher im Abstand von 1 Zoll, sodass die Rolle von 6 Zoll oder 7 Zoll von der Mittellinie zum Boden eingestellt werden kann.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCR10
  • ProduktfamilieC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • ProduktgruppeWidebody Rubber Supports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNameRubber support block
  • UNSPSCCode30151509
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_61_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipeline supports
  • Klassifizierung22 05 29
  • Format2014TitelHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClassNummer23-27 43 13
  • OmniClassTitelMechanical Pipe Supports

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit