Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MC-10-EXT-HS Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier for ADA in Middle of Battery With Hub & Spigot Connection
MIFAB

MC-10-EXT-HS Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier for ADA in Middle of Battery With Hub & Spigot Connection

Google-Übersetzung,

Serie MIFAB® MC-10-EXT-HS (geben Sie L für linkes oder R für rechtes Design an) einzelner, horizontaler, verstellbarer, hoher Unterputz-WC-Träger mit lackiertem Gusseisenanschluss, 4" (102) Nabe und Zapfenablauf, 2" (51) Naben- und Zapfen-Entlüftungsanschluss, lackierte, abgedichtete, verstellbare Frontplatte aus Gusseisen, universelle bodenmontierte Gusseisen-Fußstützen, verstellbarer ABS-Nippel mit konischem 8"-Gewinde mit integrierter Prüfkappe, Neopren-Schalendichtung, Befestigungsteile, Gewindestangenschutz, poliertes Chrom plattierte Endkappenmuttern und hintere Ankerbefestigungsstütze.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMC-10-EXT-HS
  • ProduktfamilieFixture Carriers
  • ProduktgruppeHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNamePlumbing hangers
  • UNSPSCCode40141725
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets
  • Klassifizierung22 42 13.13
  • Format2014TitelCommercial Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets 

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit