MIFAB®-Serie MI-XHUB-Hochleistungskupplungen mit Abschirmung ohne Naben werden mit Dichtungen aus Neopren hergestellt, die die Anforderungen von ASTM C-564 erfüllen, die in einer gewellten Abschirmung aus Edelstahl Typ 304 untergebracht sind. Vier (2" bis 4" Größe), sechs (5" bis 15" Größe) Klemmen aus Edelstahl Typ 304, die mit 3/8" Sechskantschrauben aus Edelstahl Typ 305 festgezogen werden, umgeben die Abschirmung, um die Dichtungskraft bereitzustellen. Die Kupplungen der MI-XHUB-Serie sind nach den Standards ASTM-C1540-2015 und CSA B602-2016 getestet und zertifiziert und bei IAPMO gelistet. Der MI-XHUB wurde außerdem von Intertek Testing Services nach CAN/ULC S102.2-10 „Smoke Test“ getestet und zertifiziert. Der MI-XHUB wurde von IAPMO auf Übereinstimmung mit dem FM 1680-1989-Standard getestet (mit Ausnahme der Markierungen).