Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
    Watts

    Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX

    4.7 von 5 Sternen4.7(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Nicht-Trinkwasser-Ausdehnungsbehälter der Serien ETX und ETSX sind für den Einsatz in Rohrleitungen von Warmwasserheizungen in Gewerbe- und Wohngebäuden mit geschlossenem Kreislauf vorgesehen, um die Wärmeausdehnung von Warmwasser zu steuern und den Systemdruck unter der Entlastungseinstellung des Entlastungsventils zu halten. Der vordruckbeaufschlagte Stahltank verfügt über eine langlebige Expansionsmembran, die den Kontakt des Wassers mit der Luft im Tank verhindert. Diese robuste Membran minimiert den Verlust des Luftwechsels und gewährleistet eine lange und störungsfreie Lebensdauer des Systems. Modell ETX wird zur Versorgung von Rohrleitungen montiert und Modell ETSX ist freistehend. Erhältlich in einer Vielzahl von Modellen und Größen. Maximaldruck: 75 psi (5,3 bar) für ETX und 100 psi (6,9 bar) für ETSX.

    Spezifikation
    • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting, water installation

      • Models mount to supply piping or are free standing
      • Controls the thermal expansion of hot water and maintains system pressure
      • Minimizes loss of the air change and ensures long and trouble-free life for the system
      • For use in closed loop hydronic heating system piping
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNon-Potable-Water-Expansion-Tanks-ETX-ETSX
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeHydronic & Steam Heating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationTank
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel tanks
    • Klassifizierung22 12 23.13
    • Format2014TitelFacility Steel, Indoor Potable-Water Storage Pressure Tanks
    • OmniClassNummer23-31 29 13
    • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit