Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
    MIFAB

    CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor

    4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Kolbenbetriebener Wasserschlagdämpfer der Serie MIFAB® CL (Größe angeben) mit hartgezogenem, nahtlosem „K“-Kupferkörper, RYTON PPS-Kolben mit doppelten O-Ringen (Parco Nr. 5778-80) und CDA 360-Messing-MPT-Anschluss. Zertifiziert nach den Standards ASSE 1010-1996 und ANSI A112.26.1M.
    Spezifikation
    • SKUs: CLS-A-NPB, CLS-B-NPB, CLS-C-NPB, CLS-D-NPB, CLS-E-NPB, CLS-F-NPB, CL-AA-NPB, CL-A-NPB, CL-B-NPB, CL-C-NPB, CL-D-NPB, CL-E-NPB, CL-F-NPB • Temperature range: Maximum working temperature is 250º F. • Operating pressure: Up to 350 P.S.I.G. • Surge pressure: Up to 1,500 P.S.I.G.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermwh-piston-water-hammer-arrestor
    • ProduktfamilieWater Hammer Arrestors
    • ProduktgruppePiston Type
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA