Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUPER-1250 Grease Interceptor
MIFAB

SUPER-1250 Grease Interceptor

Google-Übersetzung,
Der Schwerkraft-Fettabscheider MIFAB® SUPER-1250 mit einer Flüssigkeitsaufnahmekapazität von 1.250 US-Gallonen hat eine eingeschränkte lebenslange Garantie und wird in den USA aus nahtlosem, rotationsgeformtem Polyethylen hoher Dichte mit einer gleichmäßigen Wandstärke von 3/8 Zoll hergestellt. Der Interceptor ist für die ober- oder unterirdische Installation ausgelegt und umfasst ein verstellbares Deckelsystem, einen Zugang zur Probenöffnung, ein internes Leitblech, eine tiefe Siegelfalle, die von einem Deckel abgedeckt wird, einen internen Luftentlastungs-Bypass, eine kalibrierte Edelstahlblende (interne Durchflussregelung), eine Basis für Stütz- und bodenebene Installation und 4″ ohne Nabeneinlass- und -auslassanschlüsse. Mit Stahl ummantelte Verbunddeckel bieten einen wasser-/gasdichten Verschluss und haben ein Minimum von 20.000 LB. Belastbarkeit – in Übereinstimmung mit den Belastungsanforderungen von AASHTO H20. Das hochdichte Polyethylenmaterial ist PE 3135 von Dow 9.39 mit einer Dichte von 0,939 g/cm3. Das -PDI-Modell wurde nach dem PDI G-101-Standard, 100 GPM Durchflussrate, getestet und zertifiziert. Für den Innen-/Außenbereich.
Spezifikation
  • Used in restaurants, kitchens, institutions, industrial facilities such as food processing and packaging plants and other types of food processing areas where fat, oil and grease (FOG) drains with the waste water. All SuperMax gravity interceptors can withstand a temperature of up to and including 180 degrees Fahrenheit.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersuper-1250-grease-interceptor
  • ProduktfamilieInterceptors
  • ProduktgruppeGrease Interceptors
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNameTraps and strainers
  • UNSPSCCode401425
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow-ground grease traps and converters
  • Klassifizierung46 25 23
  • Format2014TitelGrease Traps
  • OmniClassNummer23-27 37 11
  • OmniClassTitelGrease Traps

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit