Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T1800-PB-13 12" Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail
MIFAB

T1800-PB-13 12" Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail

Google-Übersetzung,

Die Kanäle der Serie T1800-PB-13 von MIFAB® sind 39,4 Zoll (1000 mm) lang und haben eine Innenbreite von 12 Zoll (300 mm). Verbindungskanalabschnitte bestehen aus hochfestem Polymerbeton und sind in geneigten und nicht geneigten (neutralen) Kanälen erhältlich. Jede Rinne wird standardmäßig mit einer Randschiene aus verzinktem Stahl geliefert, die mechanisch in die Rinne eingebettet wird.

Als Zubehör sind Installationshilfen, Endkappen/Auslaufkappen aus Kunststoff und Auffangwannen erhältlich. Das System wird komplett mit 4″ vorgeformten Bodenauslässen an neutralen Stellen geliefert. Roste (separate Spezifikationsblätter) sind in der Belastungsklasse AE in einer Vielzahl von Materialien erhältlich. Roste verwenden den patentierten „Clipfix“-Verschlussmechanismus.

Spezifikation

Technische Spezifikation
  • Referenznummert1800-pb-13-12-internal-width-polymer-concrete-channel-with-galvanized-steel-edge-rail
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeTrench Drains » All
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit