Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T250 2 1/2″ Wide, 3″ Deep Trench Drain Body & System
MIFAB

T250 2 1/2″ Wide, 3″ Deep Trench Drain Body & System

Google-Übersetzung,

MIFAB® T250 Serie 2 ½ Zoll breit, 3 Zoll tief, 40 Zoll lang (oder Länge nach Bedarf), nicht geneigtes Grabenablaufsystem. Der Körper ist aus 14-Gauge-Stahl gefertigt und mit einer säurebeständigen Epoxid-Pulverbeschichtung versehen. Jeder Körper hat Laschen zum Befestigen und Nivellieren von Bewehrungsstäben Nr. 4. Die Körper haben geflanschte Enden, um mit einer dazwischen liegenden Neopren-Gummidichtung miteinander verbunden zu werden. End- und Bodenauslässe sind in 2-Zoll-Auslassanschlüssen ohne Naben erhältlich und werden als Teil des Grabenablaufsystems hergestellt. Standardmäßig werden 20 Zoll lange Polypropylen-Gitterroste (Suffix –HPP) zusammen mit Rostverschluss-Hardware für jeden Rost zur Befestigung am Körper geliefert.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerT250
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeTrench Drains » All
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit