Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T275 4 3/4″ Wide, 2 3/4″ Deep Trench Drain Body & Sytem
MIFAB

T275 4 3/4″ Wide, 2 3/4″ Deep Trench Drain Body & Sytem

Google-Übersetzung,

Serie MIFAB® T275, 4 3/4 Zoll breit, 2 ¾ Zoll tief, 40 Zoll lang (oder Länge nach Bedarf), nicht geneigtes Grabenablaufsystem. Der Körper ist aus 14-Gauge-Stahl gefertigt und mit einer säurebeständigen Epoxid-Pulverbeschichtung versehen. Jeder Körper hat auf beiden Seiten des Körpers geschlitzte Laschen im Abstand von 10 Zoll zum Befestigen und Nivellieren von Bewehrungsstäben. Die Körper haben geflanschte Enden, um mit einer dazwischen liegenden Neopren-Gummidichtung miteinander verbunden zu werden. End- und Bodenauslässe sind in 2-Zoll- oder 3-Zoll-Auslassanschlüssen ohne Hub erhältlich und werden als Teil des Grabenablaufsystems hergestellt. Standardmäßig werden 20 Zoll lange Polypropylen-Gitterroste (Suffix –HPP) zusammen mit Rostverschluss-Hardware für jeden Rost zur Befestigung am Körper geliefert. Roste der Klassen A und E sind auch mit H-20- und / oder ADA-Konformität erhältlich. Endkappen und Auffangbecken sind ebenfalls erhältlich.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerT275
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeTrench Drains » All
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit