Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY24VF (24,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY24VF (24,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY24VF (24,000 BTU)

    Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY24VF (24,000 BTU)

    Google-Übersetzung,

    Mitsubishi Electric Mr. Slim Inverter-Klimaanlage, Split-Typ

    Glücklicher Wechselrichter (MSY-KY24VF)

    Zufrieden mit der schnellen Abkühlung. Komfortabel mit Qualität

    - Inverter, ein System, das maximale Energie spart, indem es die Kompressorgeschwindigkeit reduziert, um präzise eine kühle, angenehme Temperatur bereitzustellen.

    - Schnelle Kühlung, schnelles und sofortiges Abkühlen mit nur einer Taste.

    - Einfache Reinigung: Benutzer können den Filter (V-Air-Filter) zur einfacheren Reinigung entfernen.

    - V-Air Filter, ein Luftfilter, der mit Platinpartikeln in Nanogröße gemischt ist. Hilft, das Wachstum von Bakterien, Schimmel und unerwünschten Gerüchen zu hemmen.

    - SCHLAFMODUS: Schlafen Sie die ganze Nacht bequem.

    - FEHLERCODE Sie können die Klimaanlage ganz einfach selbst auf ungewöhnliche Symptome überprüfen.

    - 5 Jahre Garantie auf den Kompressor, 3 Jahre Kalt- und Heißregisterpaneel, 1 Jahr Garantie auf Ersatzteile in der Maschine.

    DIESE PRODUKTSPEZIFIKATION IST NUR FÜR DIE VERWENDUNG IN THAILAND BESTIMMT.

    FÜR TECHNISCHE DESIGNUNTERSTÜTZUNG KONTAKTIEREN SIE BITTE TEL 0-2763-7000 DW 5302 (NUR FÜR THAILANDISCHE DESIGNER UND PROJEKTE IN THAILAND).

    Spezifikation
    • MODEL MSY-KY24VF

      Cooling capacity (BTU/h) 22,519

      SEER (Btu/h/W) 18.15

      EGAT level 5

      Cooling : Capacity Rated (kW) 6.6(1.6 - 6.7)

      Heating : Capacity Rated (kW)

      Power Supply 220 V/ Single phase / 50 Hz

      Microprocessor Control

      Automatic Temperature Control

      Timer Switch 12 Hr. ON/OFF program timer

      Remote Control Switch Wireless

      Indoor Fan Speeds 5+ AUTO

      Blow Fan Indoor Line flow fan

      Blow Fan Outdoor Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D) 305 x 923 x 262

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 714 x 800 x 285

      Weight Indoor 11.1

      Weight Outdoor 34

      Piping Size : Liquid (mm.in) 6.35(1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) 12.7(1/2)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 30 / 15

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMSY-KY24VF
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeAir Conditioning
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit