Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)

    Google-Übersetzung,

    Mitsubishi Electric Mister Slim große Split-Klimaanlage Inverter-System

    PCY-SERIE: PCY-SM18KAL2

    Hängendes Modell unter der Decke, Größe 18.084 BTU, Invertersystem, R32-Lösung, Glasfaser sparen 5 (3 Sterne)

    - moderne Form Perfekt schönes Design Bauraum sparen
    - Arbeiten Sie leise mit Luftauslass-Design und einige Lüfterblätter kann aber viel Luft schneiden
    - Steuern Sie den Betrieb mit einer drahtlosen Fernbedienung. oder kabelgebunden (Option)
    - Das SWING-System hilft, kühle Luft schnell im ganzen Raum zu verteilen
    - Kältemittelleitungen bis zu 50 Meter begehbar (überprüfen Sie den Leitungsabstand aus dem Katalog)
    - Kann zentral oder in Gruppen gesteuert werden mit automatischer Störmeldeanlage
    - Zertifiziert für das Energiesparlabel 5 (3 Sterne)
    - Verwenden Sie das für die Umwelt ungiftige Reagenz R32.
    - Es ist ein INVERTER-Betriebssystem.

    DIESE PRODUKTSPEZIFIKATION IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IN THAILAND BESTIMMT.

    FÜR DEN TECHNISCHEN DESIGN-SUPPORT KONTAKTIEREN SIE BITTE TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (NUR FÜR THAI-DESIGNER UND PROJEKTE IN THAILAND).

    Spezifikation
    • MODEL PCY-SM18KAL2

      Cooling capacity (BTU/h) 18,084

      SEER (Btu/h/W) 16.5

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) 5.3(2.8-5.3)

      Heating : Capacity Rated (kW) -

      Power Supply 1ph, 220V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control: No

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired(Option)

      Indoor Fan Speeds 4 Step+1 AUTO

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 230 x 1,280 x 680 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 714 x 800 x 285 (mm.)

      Weight Indoor 25

      Weight Outdoor 31

      Piping Size : Liquid (mm.in) 6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) 12.70 (1/2)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 20/12

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPCY-SM18KAL2
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeAir Conditioning
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit