Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,000 BTU ThreePhase)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,000 BTU ThreePhase)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,000 BTU ThreePhase)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,000 BTU ThreePhase)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,000 BTU ThreePhase)

    Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,000 BTU ThreePhase)

    Google-Übersetzung,

    Mitsubishi Electric Mister Slim große Split-Klimaanlage Inverter-System

    PEY-SERIE PEY-SM36JA(L)2 Dreiphasig

    Versteckt in der Decke, DUCT-Typ, Größe 36.167 BTU, Wechselrichtersystem, R32-Lösung, Glasfaser sparen 5 (2 Sterne)

    - Kompakte Körpergröße mit einer Körpergröße von nur 25 cm.
    - zur Unterstützung des Anlagendesigns Der Lufteinlass kann vom unteren oder hinteren Fach aus eingestellt werden.
    - Arbeiten Sie leise mit Lüfterdesign und Luftauslass, die die Reibung reduzieren
    - Betrieb per drahtloser oder kabelgebundener Fernbedienung
    - Kältemittelleitungen bis zu 50 Meter begehbar (überprüfen Sie den Leitungsabstand aus dem Katalog)
    - Der externe Widerstand kann in bis zu 5 Stufen eingestellt werden.
    - Zertifiziert für das Energiesparlabel 5 (2 Sterne)
    - Verwenden Sie das für die Umwelt ungiftige Reagenz R32.
    - Es ist ein INVERTER-System.

    DIESE PRODUKTSPEZIFIKATION IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IN THAILAND BESTIMMT.

    FÜR DEN TECHNISCHEN DESIGN-SUPPORT KONTAKTIEREN SIE BITTE TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (NUR FÜR THAI-DESIGNER UND PROJEKTE IN THAILAND).

    Spezifikation
    • MODEL PEY-SM36JA(L)2 ThreePhase

      Cooling capacity (BTU/h) 36,167

      SEER (Btu/h/W) 21.09

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) 10.6 (4.0 - 10.6)

      Heating : Capacity Rated (kW) -

      Power Supply 3ph, 380V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control : No

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired

      Indoor Fan Speeds 3

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 250 x 1,400 x 732 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 981 x 1,050 x 330 (mm.)

      Weight Indoor 39

      Weight Outdoor 64

      Piping Size : Liquid (mm.in) 9.52 (3/8)

      Piping Size : Gas (mm.in) 15.88 (5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 50/30

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPEY-SM36JA2_ThreePhase
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeAir Conditioning
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Armenien
    Aserbaidschan
    Bangladesch
    Bhutan
    Britisches Territorium im Indischen Ozean
    Brunei Darussalam
    China
    Georgien
    Hongkong
    Indien
    Indonesien
    Japan
    Kambodscha
    Kasachstan
    Kirgisistan
    Kokosinsel (Keeling)
    Laos
    Macao
    Malaysia
    Malediven
    Mongolei
    Myanmar (Birma)
    Nepal
    Nordkorea
    Pakistan
    Philippinen
    Singapur
    Sri Lanka
    Südkorea
    Tadschikistan
    Taiwan
    Thailand
    Turkmenistan
    Usbekistan
    Vietnam
    Weihnachtsinsel
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit