Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mitsubishi Electric Mr. Slim-Klimaanlage, großer Split-Typ. Wechselrichtersystem

    PLY-SERIE: PLY-SM24EA2

    In die Decke eingebettetes Modell, das die Luft in 4 Richtungen verteilt, Größe 24.225 BTU, Invertersystem, Kältemittel R32, spart Glasfaser 5 (3 Sterne)

    - Mit weißer Farbe „Pure“ Das „weiße“ Panel und die Kabelfernbedienung fügen sich in jedes Interieur ein.
    - Neues Propellerdesign Hilft völlig geräuschlos zu arbeiten.
    - Bedienung mit kabelloser oder kabelgebundener Fernbedienung.
    - Sie können die Richtung der Luftzufuhr auf jeder Seite frei wählen, die über die Fernbedienung eingestellt werden kann.
    - Optionaler 3D-Move-Eye-Human-Sensor, zusätzlich zur Möglichkeit, die Temperatur auf dem Boden zu messen. Es kann auch die Körpertemperatur, die Anzahl der Personen und den Standort jeder Person messen.
    - Hilft bei der Beseitigung von Abwasserproblemen mit einem effizienten Abwassersaugset. Ausziehbar bis 85 cm.
    - Kann die Flüssigkeitsleitung bis zu einer Länge von 50 Metern verlegen (überprüfen Sie den Abstand der Leitung im Katalog).
    - Kann die Arbeit zentral oder als Gruppe steuern Mit einem automatischen Fehlerbenachrichtigungssystem
    - Zertifiziert mit Fiber Savings Label 5 (3 Sterne)
    - Verwenden Sie das umweltfreundliche Kältemittel R32.
    - Sparen Sie Energie mit dem Inverter-System.

    DIESE PRODUKTSPEZIFIKATION IST NUR FÜR DIE VERWENDUNG IN THAILAND BESTIMMT.

    FÜR TECHNISCHE DESIGN-UNTERSTÜTZUNG KONTAKTIEREN SIE BITTE TELEFON 0-2763-7000 DW 5302 (NUR FÜR THAI-DESIGNER UND PROJEKTE IN THAILAND).

    Spezifikation
    • MODEL PLY-SM24EA2

      Cooling capacity (BTU/h) 24,225

      SEER (Btu/h/W) 23.74

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) 7.1(2.9-7.1)

      Heating : Capacity Rated (kW)

      Power Supply 1ph, 220V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control : No

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired

      Indoor Fan Speeds 4 Speed+1 AUTO

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 258 x 840 x 840 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 880 x 840 x 330(mm.)

      Weight Indoor 21

      Weight Outdoor 46

      Piping Size : Liquid (mm.in) 9.52(3/8)

      Piping Size : Gas (mm.in) 15.88(5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 30/15

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPLY-SM24EA2
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeAir Conditioning
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit