Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EX Dual Fuel Steam Boilers
EX Dual Fuel Steam Boilers
EX Dual Fuel Steam Boilers
EX Dual Fuel Steam Boilers

    EX Dual Fuel Steam Boilers

    Google-Übersetzung,

    Der Industriedampfkessel der Miura EX Gas/Öl-Serie ist der vielseitigste Industriedampfkessel der Welt.

    Die Dampfkessel der Miura EX-Serie mit Gas- und Ölbrennstoffoptionen sind ideal für Krankenhäuser und andere Einrichtungen, die eine sekundäre Brennstoffquelle benötigen.

    Der EX-Dampfkessel verwendet unser Floating-Header-Design auf einem aufrechten trommelförmigen Druckbehälter. Mit einem einzigen Knopf lässt sich der Boiler der Miura EX-Serie in weniger als 5 Minuten vom Kaltstart bis zur vollen Dampfleistung bringen. Diese schnellen Startvorteile ermöglichen es vielen Branchen, weniger Kraftstoff und Kesselwasser zu verbrauchen, wodurch Emissionen und Betriebskosten gesenkt werden.

    • Dual-Brennstoff: Erdgas, Propan oder Heizöl Nr. 2
    • Hochdruck verfügbar (300 MAWP, 250 MAWP oder 170 MAWP)
    • Die NOx-Bewertung ist je nach Modell ab 30 ppm verfügbar
    • Schnelle Inbetriebnahme in nur 5 Minuten
    • Nimmt 33 % weniger Stellfläche ein als typische Flammrohrkessel
    • Ausgestattet mit einem Frühwarnwaagenmonitor
    Spezifikation
    • Features

      The unique compact design of the Miura EX Series steam boiler uses a low water volume pressure vessel offering high output capacities to meet your facilities demands. The reduced boiler footprint provides design flexibility, reduced construction cost, and better utilization of existing space to increase steam capabilities. The “brain” of the EX-Series, the BL Controller, provides online boiler monitoring and measuring capabilities on an easy-to-read LCD display and enhances boiler maintenance procedures with data-driven alerts. The BL Controller monitors:

      • Steam Pressure
      • Flue Gas Temperature
      • Feed Water Temperature
      • Scale Monitor Temperature
      • Overheat Monitor Temperature
      • Flame Current
      • Remaining Time to Blowdown
      • Water Conductivity
      • Plus much more!
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerex-dual-fuel-steam-boiler
    • ProduktfamilieDual Fuel Steam Boilers
    • ProduktgruppeEX Dual Fuel Steam Boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDual fuel steel shell boilers
    • Klassifizierung23 52 00
    • Format2014TitelHeating Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment