Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CB180 Residential Tankless Condensing Gas Combination Boiler, 18 kBtu/hr - 180 kBtu/hr Wall Mount

CB180 Residential Tankless Condensing Gas Combination Boiler, 18 kBtu/hr - 180 kBtu/hr Wall Mount

Google-Übersetzung,

Verbraucher, die in ihren Häusern Warmwasserheizungen verwenden, können jetzt ein Wasserheizgerät installieren, um sowohl ihren Warmwasser- als auch ihren Raumheizungsbedarf zu decken. Der CB Combination (Combi) Boiler von Noritz verwendet eine hocheffiziente Brennwerttechnologie, um Warmwasser sowohl für Sanitär- als auch für Warmwasserheizungsanwendungen zu liefern.

Auf der einfachsten Ebene bedeutet dies, dass eine Einheit die Arbeit von zwei erledigt – und das noch einfallsreicher. Das Gerät liefert Warmwasser mit einem Wirkungsgrad von 95 Prozent; Das heißt, 95 Prozent des verbrauchten Brennstoffs werden zum Erhitzen des Wassers auf die voreingestellte Temperatur verwendet, anstatt über den Abzug in die Atmosphäre verloren zu gehen. Diese kraftstoffsparende Leistung bringt ihm die höchste Energy Star-Bewertung ein, sodass Hausbesitzer sich für verschiedene staatliche Energierabatte im ganzen Land qualifizieren können.

Der CB Combi liefert bis zu 9,2 Gallonen Warmwasser pro Minute und kann für eine ganze Reihe von Anwendungen verwendet werden, einschließlich Radiatoren, Sockelleisten oder Fußbodenheizungen mit Warmwasser; sowie HVAC-Systeme, die einen Wasser-Luft-Wärmeaustausch mit einem Lufthandler und Schneeschmelzen auf der Fahrbahn verwenden.

Für unterschiedliche Anforderungen stehen zwei Modelle zur Verfügung.

- Der CB180DV hat ein Maximum von 180.000 Btuh für Warmwasser und 100.000 Btuh für Raumheizung.

- Der CB199DV hat ein Maximum von 199.000 Btuh für Warmwasser und 120.000 Btuh für Raumheizung.

Weitere CB Combi-Funktionen:

- Mit einem Gewicht von nur 85 Pfund ist der wandhängende CB Combi auch deutlich leichter als ein herkömmlicher Boiler, sodass nur ein Installateur anstelle von zwei Installateuren die Arbeit erledigen muss. Aufgrund seiner kompakten Größe nimmt er bis zu 80 Prozent weniger Platz ein als ein herkömmlicher bodenstehender Boiler und Warmwasserbereiter.

- Die Einheiten ermöglichen unterschiedliche Temperatureinstellungen für die Brauchwassererwärmung und Raumheizungsanwendungen. Für Warmwasser reichen die Temperaturen von 90 bis 140 Grad Fahrenheit. Auf der Seite der Raumheizung liegt der Bereich zwischen 100 und 180 Grad Fahrenheit.

- Beide Modelle enthalten drei hochwertige Edelstahl-Wärmetauscher sowie einen Verbrühungsschutz für die Warmwassersicherheit. Die Entlüftung kann unter Verwendung von PVC-, CPVC- oder PP-Rohren durch eine abgedichtete direkte Verbrennungsentlüftung oder eine einzelne Entlüftung erfolgen. Die Verwendung von Entlüftungsmaterialien aus Kunststoff – anstelle der Entlüftung aus Edelstahl, die für nicht kondensierende Warmwasserbereiter erforderlich ist – senkt die Kosten erheblich, indem die Installationszeit sowie die Kosten für die Rohrleitungsmaterialien reduziert werden.

Der CB Combi ist in einem eleganten, schwarzen Metallgehäuse untergebracht und erfüllt den gesamten Heizbedarf Ihres Hauses auf energieeffiziente und kostengünstige Weise, wodurch Sie Platz, Energie und Geld sparen.

Schlüsselwörter: Wandhalterung, Durchlauferhitzer, Kombi, Kombikessel, Boiler

Spezifikation
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    Indoor Unit Dimensions
    W17.3″ – H28.7″ – D14.8″
    Weight
    90lb
    Gas Consumption
    Min 18,000 BTUh Max 180,00 BTUh
    (NG & LP)
    Natural Gas/Propane
    Capacity Range
    0.5 – 9.1 GPM
    AFUE
    95% (NG) | 95% (LP)

    Keywords: Wall Mount, Tankless, Combi, Combination Boiler, Boiler

Technische Spezifikation
  • Referenznummercb180
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeCondensing Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inJapan
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 16
  • Format2014TitelCondensing Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit