Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nipo
Nipo
Nipo
    Mobel

    Nipo

    Google-Übersetzung,
    Nipo ist ein Massivholzstuhl, dessen Form an die schlichte Einfachheit finnischer Landhausmöbel erinnert. Durch die sanfte Neigung von Sitz und Rückenlehne wird ein hervorragender Sitzkomfort erreicht. Der Sitz und der Rahmen aus Massivholz sind leicht voneinander entfernt, wodurch sich das Holz dehnen und zusammenziehen kann. Jeder Teil der Stuhlstruktur ist sorgfältig mit Blick auf effiziente Materialnutzung und industrielle Produktion entworfen. Die traditionellen Holzverbindungen und strukturellen Details werden in Finnland fachmännisch hergestellt und bereichern den sorgfältig verarbeiteten Effekt. Durch das zurückhaltende Design eignet sich der Stuhl beispielsweise für Kirchensäle und gehobene Cafés.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNipo
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-09-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining chairs
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit