Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nippu
Nippu
Nippu
    Mobel

    Nippu

    Google-Übersetzung,
    Nippu ist ein stapelbarer Tisch für Hörsäle und multifunktionale Innenräume. Dank der ausgeklügelten Rahmenkonstruktion bietet der Tisch viel Platz für alle am Tisch sitzenden Personen, auch wenn sie in Gruppen angeordnet sind. Nippu lässt sich leicht in Reihen oder gegeneinander reihen, was verschiedene Arten von Formationen ermöglicht. Die Tischplatten lassen sich schnell und einfach ohne Werkzeug abknicken. Die Tischplatten und Gestelle können auch in Wagen transportiert und gelagert werden. Es ist auch eine Sichtblende erhältlich, die am oder im Rahmen befestigt werden kann.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNippu
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeDesks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-09-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)745
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice tables
    • Klassifizierung12 51 23
    • Format2014TitelOffice Tables
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit