Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stealth Conference Chair
Bombastik

Stealth Conference Chair

Google-Übersetzung,
Stealth ist eine Serie echter Highlight-Stühle mit perfektem Komfort. Wir stellen sie mit zwei verschiedenen Untergestellen her: 4-Stern-Schwenk- und Schaukeluntergestell und eines aus 12-mm-Draht. Wählen Sie zwischen Stoff- oder Ledersitz. Der Sockel ist standardmäßig in schwarzer oder weißer Pulverbeschichtung erhältlich. Sie können Ihren Stealth-Stuhl auch personalisieren. - Wir fertigen den Sockel in fast jeder gewünschten RAL-Farbe. - Farbe passend zu den Rädern. - Mischen Sie verschiedene Stoff- oder Lederarten im selben Stuhl. - Machen Sie die Stiche größer und in optionalen Farben. Einstellung von: Taglio Montana.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer141001
  • ProduktfamilieChairs / bar stools
  • ProduktgruppeStealth
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-04-09
  • Editionsnummer3
  • Höhe (mm)960
  • Breite (mm)590
  • Tiefe (mm)545
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialLeder
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit