Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fascination collection, long narrow cover plate for light switches
Fascination collection, long narrow cover plate for light switches
Fascination collection, long narrow cover plate for light switches
Fascination collection, long narrow cover plate for light switches
Fascination collection, long narrow cover plate for light switches
    Modelec

    Fascination collection, long narrow cover plate for light switches

    Google-Übersetzung,

    Die Fascination-Lichtschalter und Steckdosenabdeckungen sind aus Messing und werden in Frankreich hergestellt.

    Sie bieten eine große Funktionsvielfalt: Taster und Knebel in 3 Ausführungen, mit oder ohne LEDs, Steckdose, Schuko-Steckdosen, USB-Ladegeräte, RJ45, HDMI, Dimmer, Rollladen und vieles mehr.

    Die Fascination-Kollektion wurde in Zusammenarbeit mit dem Kunstschmiedemeister Steaven Richard entwickelt. Messing wird in Pariser Werkstätten bearbeitet, strukturiert und verwittert. Technische Exzellenz trägt zur raffinierten Ästhetik dieser außergewöhnlichen Stücke bei. Erhältlich in sechs Ausführungen.

    Spezifikation
    • Long narrow front plates dimensions: 40x125x5mm.

      6 finishes in brass, made in Steaven Richard atelier. 

      3 toggles finishes available.

      Plates are available with or without screws.

      Possibility of integrating until 3 toggles on a long narrow plate: two ways or push button switch / roller shutter switch / LED switch, or until 5 PUSH button.

      Made in France.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfascination-collection-long-narrow
    • ProduktfamilieFascination collection
    • ProduktgruppeLong narrow cover plate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)125
    • Breite (mm)40
    • Tiefe (mm)5
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
    • IFCClassificationSchaltgerät
    • ETIM-CodeEC000007
    • ETIM-NameCover frame for domestic switching devices
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlate switches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit