Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Orion® Slim Virtual Electric Fireplace
Orion® Slim Virtual Electric Fireplace
Orion® Slim Virtual Electric Fireplace

    Orion® Slim Virtual Electric Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Erleben Sie den innovativen virtuellen Kamin Orion Slim, der mithilfe optimierter Technologie das naturgetreueste Feuer in einem elektrischen Kamin erzeugt.

    Dieser einseitige virtuelle Elektrokamin ist mit der Heliovision®-Flammentechnologie ausgestattet. Der Orion Slim lässt sich einfach in eine 6-Zoll-Wand einschieben oder in jedem beliebigen Raum im Haus an der Wand montieren.

    Merkmale

    • Größen: 52", 60", 76", 100"
    • 6" tiefe Feuerkammer
    • Mehrseitiger Einbau: Einbau, Wandmontage oder 2x6" Einbau
    • 5.000 BTU Hochleistungs-Keramikbrenner
    • 3 Flammenstile, 6 Flammenfarben, 3 Flammengeschwindigkeiten
    • Mehrfarbige Downlights und Glutbett
    • Bluetooth und Wi-Fi aktiviert mit einer voll funktionsfähigen App
    • Funktioniert mit Google Home und Alexa
    • Enthaltene Medien: Treibholzscheite und reflektierendes Glas
    Spezifikation
    • Model  Orion Slim 52"  Orion Slim 60"  Orion Slim 76"  Orion Multi 100"
      Unit
      Width
        52-3/8"  60"  76-5/8"  101"
      Unit
      Height
        19-5/8"  19-5/8"  19-5/8"  19-5/8"
      Unit
      Depth
        6-5/16"  6-5/16"  6-5/16"  6-5/16"
      Framing
      Width
        50-3/4"  58-1/2"  75-1/8"  99-1/2"
      Framing
      Height
        19-1/8"  19-1/8"  19-1/8"  19-1/8"
      Framing
      Depth
        6" min.  6" min.  6" min.  6" min.

      Keywords: electric fireplace, electric fireplaces, electric fireplace insert

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerorion-slim-fireplace
    • ProduktfamilieLinear Electric Fireplace
    • ProduktgruppeVirtual Electric Fireplaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialTempered glass
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_74
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoom heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 11
    • OmniClassTitelElectric Fireplace

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Nordamerika
    Australien
    Jungferninseln
    Kanada
    Mexiko
    Puerto Rico
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit