Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acousti-Seal® Encore® Paired Panels

Acousti-Seal® Encore® Paired Panels

3.8 von 5 Sternen3.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Acousti-Seal® Paarplattensysteme

Bei Modernfold bieten wir eine Reihe von paarweise bedienbaren Wandsystemen an, die ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität bieten. Mit paarweise bedienbaren Paneelwänden ist ein schneller Aufbau möglich, da die Paneele in Zweiergruppen aneinander befestigt sind und sich reibungslos in einer geraden Linie bewegen. Da sie keine zusätzlichen Lagerschienen oder Stützen erfordern und automatische Bodendichtungen verwenden, eignen sich gepaarte Plattensysteme für Anwendungen, die außergewöhnliche Haltbarkeit, akustische Kontrolle und häufige effiziente Nutzung erfordern.

Acousti-Seal® Encore®

Wenn erstklassige akustische Leistung und erstklassige Ästhetik gewünscht werden, legt Acousti-Seal® Encore® die Messlatte in der Branche der bedienbaren Trennwände höher. Dieses Ein-Panel-System verfügt über einen beispiellosen branchenführenden 56-STC-Wert sowie eine automatische SureSet™-Ober- und Bodenversiegelung.

Spezifikation
  • For Modernfold's Acousti-Seal® Encore® Paired Panel specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracousti-seal-encore-paired-panels
  • ProduktfamilieOperable Partition Systems
  • ProduktgruppeAcousti-Seal® Encore® Paired Panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameAcoustical insulation
  • UNSPSCCode30141601
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung10 22 43
  • Format2014TitelSliding Partitions
  • OmniClassNummer23-15 11 17 11
  • OmniClassTitelHorizontally Sliding Partitions
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit