Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acousti-Seal®  Legacy® & Premier® Paired Panels

Acousti-Seal® Legacy® & Premier® Paired Panels

4.0 von 5 Sternen4.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Acousti-Seal® Paarplattensysteme

Bei Modernfold bieten wir eine Reihe von paarweise bedienbaren Wandsystemen an, die ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität bieten. Mit paarweise bedienbaren Paneelwänden ist ein schneller Aufbau möglich, da die Paneele in Zweiergruppen aneinander befestigt sind und sich reibungslos in einer geraden Linie bewegen. Da keine zusätzlichen Lagerschienen oder Stützen erforderlich sind und automatische Bodendichtungen verwendet werden, eignen sich gepaarte Plattensysteme für Anwendungen, die außergewöhnliche Haltbarkeit, akustische Kontrolle und häufige effiziente Nutzung erfordern.

Acousti-Seal® Legacy®

Das bedienbare Trennwandsystem Acousti-Seal® Legacy® verfügt über eine einheitliche Paneelkonstruktion für Langlebigkeit und erstklassige Ästhetik, nutzt gleichzeitig eine schlanke 3-Zoll-Plattform und bietet eine Vielzahl von bis zu 52 STC-Akustikdichtungsoptionen für Ihre Anforderungen an die Raumaufteilung. Unser Paarpaneelsystem kann zu bestehenden Konstruktionen passen oder ein echtes, individuelles Erscheinungsbild widerspiegeln.

Acousti-Seal® Premier®

Die Acousti-Seal® Premier®-Serie ist ein wirtschaftliches Produkt, das ein wirklich individuelles Design-Erscheinungsbild bietet. Mit einer breiten Palette an Oberflächenoptionen kann Premier® zu vorhandenen Konstruktionen passen oder ein echtes, individuelles Erscheinungsbild widerspiegeln. Dies ist die perfekte Option für einzigartige Anwendungen, bei denen individuelle Oberflächen oder Fensterausschnitte gewünscht sind.

Spezifikation
  • For Modernfold's Acousti-Seal® Legacy® or Premier® Paired Panel specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracousti-seal-legacy-premier-paired-panels
  • ProduktfamilieOperable Partition Systems
  • ProduktgruppeAcousti-Seal® Legacy® & Premier® Paired Panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameAcoustical insulation
  • UNSPSCCode30141601
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung10 22 43
  • Format2014TitelSliding Partitions
  • OmniClassNummer23-15 11 17 11
  • OmniClassTitelHorizontally Sliding Partitions
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit