Vertikale Dampf-/Heißwasser-Lufterhitzer werden für eine Vielzahl von Heizanforderungen empfohlen und bieten Luftzufuhr nach unten. Diese Einheiten können bis zu 54 Fuß über dem Boden aufgehängt werden, abhängig von der Größe der Heizung, dem Dampfdruck (oder der Heißwassertemperatur) und dem ausgewählten Luftleitblech.
Modine bietet vier optionale Deflektorbaugruppen an, jede mit ihren eigenen Luftverteilungseigenschaften. Die Muster variieren von einem großvolumigen strahlartigen Strahl bis zu einem niedrigen, breiten, sanften Kegel. Modine vertikale Dampf-/Heißwasser-Lufterhitzer sind auch als Modelle mit niedriger Austrittstemperatur erhältlich.
Geschützt durch einen Kühlkegel, der ihn vor der Kondensatorwärme abschirmt, kann der Motor des Heizgerätes durch die Venturi-Öffnung im Boden des Lufterhitzers für eine einfache Wartung entfernt werden. Gehäuseteile aus Blech werden vor dem Auftragen einer attraktiven graugrünen Einbrennlackierung mit High-Solids-Lack gegen Rost geschützt.
Zusätzlich zu den herkömmlichen V-Modellen bietet Modine VN-Lufterhitzer mit Hochleistungsregistern mit Kupfer-Nickel-Rohren an. Diese VN-Modelle sind ideal für Industrieanlagen mit korrosiven Atmosphären oder wo höhere Dampfdrücke oder Wassertemperaturen vorhanden sind. Die VN-Modelle sind bis zu einer maximalen Leistung von 952.000 Btu/h erhältlich und können Betriebstemperaturen von bis zu 400 °F und Drücken von bis zu 250 psi standhalten.
Die vertikalen Dampf-/Heißwasser-Lufterhitzer von Modine entsprechen dem Buy American Act, da sie alle in den USA hergestellt werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |