Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Fire Front Partition

Unique ref.: fire_front_wall
Marke: Moelven Modus
Produkt Familie: System walls
Produkt Gruppe: Partition walls
Höhe (mm): 3000
Tiefe (mm): 75
Publishing Datum: 2018-08-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)
Glass wall in solid wood. Prefabricated and fire-class corridor wall with glass field, dense field and door panel in fire class EI30 and EW30. Can be used in combination with our Flush Front.

Door panel should be mounted with a glass field or a dense surface.

Stems of stalked limbs, fingernail solid wood.
Surface
White NCS S 0500-N, oak and birch. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
Glass: EI30: Contrast flame 30, 16 mm.
Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.


Material 1: MDF
Material 2: Wood
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Norway

BIMobject Kategorie: Wände - Innen- und Trennwände
IFC Klassifikation: Curtain Wall
Uniclass 2015 Code: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 Beschreibung: Curtain walling systems
NBS Reference Code: 25-10-20
NBS Reference Beschreibung: Curtain Walling Systems
OmniClass-Nummer: 23-13 33 27 11
OmniClass-Bezeichnung: Curtain Walls
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Name Wert
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®