Unique ref.: | firefront |
---|---|
Marke: | Moelven Modus |
Produkt Familie: | System walls |
Produkt Gruppe: | Glazed walls |
Publishing Datum: | 2016-10-12 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.moelven.com/no/Produkter-og-tjenester/Systeminnredning/Fire-Fro... |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/moelven-modus/product/firefront
Material 1: | Glass |
---|---|
Material 2: | Wood |
Designed in: | Norway |
Hergestellt in: | Norway |
BIMobject Kategorie: | Wände - Innen- und Trennwände |
---|---|
IFC Klassifikation: | Wall |
UNSPSC Name: | Wall finishing materials |
UNSPSC Code: | 301615 |
Uniclass 2.0 Code: | EE-25 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Wall And Barrier Elements |
Uniclass 2015 Code: | EF_25 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Wall and barrier elements |
NBS Reference Code: | 25 |
NBS Reference Beschreibung: | Wall And Barrier Elements |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
OmniClass-Nummer: | 23-15 11 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C3010 |
CSI UniFormat II Title: | Wall Finishes |
BIMobject®