Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S62608 Etch One-Handle High Arc Pulldown Bar Faucet
Moen

S62608 Etch One-Handle High Arc Pulldown Bar Faucet

Google-Übersetzung,
Merkmale

Mit ihrer anmutigen Statur geben Ihnen Etch-Wasserhähne das Juwel, um das Aussehen Ihrer Übergangsküche zu verbessern. Der herunterziehbare Stab fügt sich nahtlos in den Wasserhahnauslauf ein und sorgt für einen eleganten Look. Facetten schmücken Griff, Boden und Ausguss genau an den richtigen Stellen und sorgen für ein unverwechselbar glamouröses Ambiente.

  • Chrom-Finish ist hochreflektierend für einen spiegelähnlichen Look, der zu jedem Einrichtungsstil passt
  • Das Pulldown-Design bietet Wasserzufuhr auf Knopfdruck
  • Einhand-Hebelgriffe erleichtern das Einstellen des Wassers
  • Ausgestattet mit dem Reflex™-System für reibungslosen Betrieb, einfache Bewegung und sicheres Andocken des herunterziehbaren/ausziehbaren Sprühkopfs
  • belüfteter Strahl für die tägliche Reinigung; kraftvolle Spülung für intensive Reinigung
  • entspricht den Spezifikationen des Americans with Disabilities Act (ADA).
  • verfügt über ein Duralock™-Schnellverbindungssystem für eine einfache Installation
  • eingeschränkte lebenslange Garantie
  • erfüllt aktuelle gesetzgebung, einschließlich ab1953 (kalifornien) und s152 (vermont)
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoen-2002
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeEtch
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit