Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Iso Chrome Bath Light - DN0763CH

Iso Chrome Bath Light - DN0763CH

Google-Übersetzung,

Merkmale

Das teleskopierbare Design aus bearbeitetem Metall der Iso™-Kollektion fügt industrielle Elemente in den europäischen Minimalismus ein, während es mutig und schön die Zukunft umarmt.

  • Chrom-Finish ist hochreflektierend für einen spiegelähnlichen Look, der zu jedem Einrichtungsstil passt
  • unterstützt bis zu 100 Watt max Glühbirnen
  • drei Globus
  • UL®-gelistet
  • Ersatzkugeln erhältlich
  • Leuchten können für mehr Designflexibilität mit Glaskugeln nach oben oder unten montiert werden
  • Verglaste Fassungen sorgen für eine einfache Installation der Fassungsringe
  • Die Schnellanschlussverkabelung ermöglicht es Ihnen, die Leuchte für eine schnellere und einfachere Installation mit der Anschlussdose vorzuverdrahten
  • Standardspannung 120
  • eingeschränkte lebenslange Garantie
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoen-DN0763CH
  • ProduktfamilieBathroom Lighting
  • ProduktgruppeIso
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit